Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Merry Christmas Tree

Unieke ref.: xmastree
Fabrikant: BIMobject (Demo)
Product familie: Charity
Product groep: Children of the World
Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 3500
Diepte (mm): 1000
Publicatiedatum: 2017-12-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!  Merry Christmas and Happy New Year

/BIMobject® Team

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Acrylic
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden
Netto gewicht (kg): 17

BIMobject categorie: Landscaping - Other
IFC classificatie: Furnishing Element
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Naam Waarde
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Naam Waarde
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten