| Unieke ref.: | AZControl_AZ6CONTROLBOARD |
|---|---|
| Fabrikant: | Airzone |
| Product familie: | AZControl |
| Product groep: | Airzone Control |
| Breedte (mm): | 195 |
| Hoogte (mm): | 180 |
| Diepte (mm): | 55.5 |
| Publicatiedatum: | 2017-11-17 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Installatie instructies: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6CONTROLBOARD.zip |
| Instructie video: | |
| GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/airzone/product/azcontrol_az6controlboard
| Primair materiaal: | |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Spain |
| Vervaardigd in : | Spain |
| Netto gewicht (kg): | 616 |
| BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Airconditioning |
|---|---|
| IFC classificatie: | Controller |
| UNSPSC naam: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
| UNSPSC code: | 40 |
| Uniclass 1.4 Code : | JU30 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Code : | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Code : | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Code : | 65-80 |
| NBS Reference Beschrijving: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass nummer: | 23-27 15 23 |
| OmniClass Titel: | HVAC Controls |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Control Type | Equipments of air conditioning installation |
BIMobject®