| Unieke ref.: | AirQ_RLC1_CFX |
|---|---|
| Fabrikant: | Airzone |
| Product familie: | AirQ |
| Product groep: | Air Grille |
| Publicatiedatum: | 2017-11-17 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Installatie instructies: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RLC_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Technische beschrijving: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RLC1_RLC2.zip |
| Instructie video: | |
| GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://bimobject.com/nl/airzone/product/airq_rlc1_cfx
| Primair materiaal: | Aluminium |
|---|---|
| Secundair materiaal: | |
| Ontworpen in : | Spain |
| Vervaardigd in : | Spain |
| BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Kanaalsysteem |
|---|---|
| IFC classificatie: | Distribution Control Element |
| UNSPSC naam: | Air diffusers |
| UNSPSC code: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Code : | JU30 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Code : | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Code : | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Code : | 65-80 |
| NBS Reference Beschrijving: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass nummer: | 23-33 49 00 |
| OmniClass Titel: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Finish | white |
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Naam | Waarde |
|---|---|
| Finish | white |
| Material | Aluminum |
BIMobject®