당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

문서 번호: zurn-z6957-sd
제조 업체: Zurn Industries
제품군: Finish Plumbing
제품 그룹: Soap Dispensers
게시 날짜: 2018-03-07
판 번호: 1
유형:
다운로드 (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


주요 자료:
보조 자료:
설계: United States
제조:

BIMobject 카테고리: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 코드: L8246
Uniclass 1.4 설명: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 설명: Soap Dispensers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 설명: Soap dispensers
NBS Reference 코드: 35-76-80
NBS Reference 설명: Soap Dispensers
OmniClass 번호: 23-31 25 29 13
OmniClass 제목: Hand Soap Dispensers
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

이름
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다