당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

문서 번호: minerale_reboco_externo
제조 업체: Weber Saint-Gobain BR
제품군: Wall
제품 그룹: Textures for façades
게시 날짜: 2018-03-06
판 번호: 1
유형:
다운로드 (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


주요 자료: Cement
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: Walls - External Walls
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Exterior finishing materials
UNSPSC 코드: 3015
Uniclass 1.4 코드: JJ1
Uniclass 1.4 설명: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 코드: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 설명: Cementitious Renders
Uniclass 2015 코드: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 설명: Plasters and renders
NBS Reference 코드: 55-64-12
NBS Reference 설명: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass 번호: 23-15 15 27
OmniClass 제목: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

이름
Material Cementitious

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다