당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Pavers

문서 번호: pavers
제조 업체: TERREAL Aménagement extérieur
제품군: Floor
제품 그룹: Pavés de sol
너비 (mm): 22
높이 (mm): 50
깊이 (mm): 110
게시 날짜: 2018-03-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: France
제조: France
무게순 (Kg): 2.5

BIMobject 카테고리: Building Materials - Pavers & Stones
IFC 분류: Floor
UNSPSC 이름: Paving blocks
UNSPSC 코드: 30171701
Uniclass 1.4 코드: JQ2
Uniclass 1.4 설명: Pavings
Uniclass 2.0 코드: SS-20-14
Uniclass 2.0 설명: Paving Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_30_14
Uniclass 2015 설명: Paving systems
NBS Reference 코드: 20-14
NBS Reference 설명: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass 번호: 23-11 21 17
OmniClass 제목: Paving Blocks
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

이름
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다