당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Delta bath with shower wall 85

문서 번호: DeltaSkarmBad85
제조 업체: Svedbergs
제품군: Delta
제품 그룹: Showers
너비 (mm): 850
높이 (mm): 1440
깊이 (mm): 6
게시 날짜: 2017-11-28
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


주요 자료: Glass
보조 자료: Aluminium
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: Sanitary - Showers
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 설명: Shower Enclosures
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명: Showers
NBS Reference 코드: 35-06-79
NBS Reference 설명: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

이름
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다