당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

COMPACT Window with roller shutter box

문서 번호: SCOMPACT
제조 업체: Strugal
제품군: Persianas y Compactos
제품 그룹: STRUGAL COMPACT
게시 날짜: 2018-01-23
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


주요 자료: Aluminium
보조 자료: ABS
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: Windows - Blinds
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 1.4 코드: L4223
Uniclass 1.4 설명: Roller blinds
Uniclass 2.0 코드: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 설명: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 설명: Roller blinds
NBS Reference 코드: 58-08-72
NBS Reference 설명: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
OmniClass 번호: 23-17 21 13 11
OmniClass 제목: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

이름
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다