당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Wieland Rally Embrace Arm Style Sofa, Available in Mid-Back Height

문서 번호: sauder-034
제조 업체: Sauder® Manufacturing Co.
제품군: Lounge
제품 그룹: Rally
게시 날짜: 2016-09-26
판 번호: 1
유형:
다운로드 (3)
o The Rally collection offers four different arm styles and is completely configurable for a variety of lounge applications
o Rally can be used as single and modular pieces or as sectional groupings
o Rally comes standard with moisture barrier and fully renewable components
o The Rally collection is Greenguard certified
o 25 year warranty
o Casters 3 year warranty


주요 자료:
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: Medical - All
Uniclass 2015 코드: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 설명: Medical chairs and couches
OmniClass 번호: 23-25 00 00
OmniClass 제목: Medical and Laboratory Equipment
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Medical - All

이름
Depth 31.5
Height 31 ; 35
Weight 117 ; 131

Sauder® Manufacturing Co.

Properties

이름
Seat Height 18"
Seat Depth 21.5"
Arm Height 26" | 26.5"
Weight Capacity 600 lb
Seat Width 69"
Overall Width 72.5" | 76"
Area of Fabric 9.25" | 10.5 yd

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다