당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

ART - RV ART MIRAGE 15,4X15,4

문서 번호: FYN023999
제조 업체: Roca
제품군: WALL TILE
제품 그룹: ART
너비 (mm): 154
높이 (mm): 7
깊이 (mm): 154
게시 날짜: 2018-02-08
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: Building Materials - Tiles
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Tiles and flagstones
UNSPSC 코드: 301317
Uniclass 1.4 코드: L533
Uniclass 1.4 설명: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 코드: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 설명: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 설명: Ceramic tiles
NBS Reference 코드: 80-96-19
NBS Reference 설명: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

이름
Application Dry Internal Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다