당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

BALI - PT ABS BALI NEGRO 61X61

문서 번호: F4201AK16
제조 업체: Roca
제품군: TUTTOMASSA PORCELAIN
제품 그룹: BALI
너비 (mm): 610
높이 (mm): 9
깊이 (mm): 610
게시 날짜: 2018-02-08
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: Building Materials - Tiles
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Tiles and flagstones
UNSPSC 코드: 301317
Uniclass 1.4 코드: L533
Uniclass 1.4 설명: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 코드: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 설명: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 코드: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 설명: Ceramic tiles
NBS Reference 코드: 80-96-19
NBS Reference 설명: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
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
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

이름
Application External Areas
Color Black
Linear Dimensions 610
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다