당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

문서 번호: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
제조 업체: Placo Brasil
제품군: Wall
제품 그룹: Placo Hydro
높이 (mm): 2.45
깊이 (mm): 73
게시 날짜: 2018-03-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


주요 자료: Plaster
보조 자료: Steel
설계: Brazil
제조: Brazil
무게순 (Kg): 20.2

BIMobject 카테고리: Walls - Internal Walls
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Drywall
UNSPSC 코드: 30161503
Uniclass 1.4 코드: JK
Uniclass 1.4 설명: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 코드: SS-30-13
Uniclass 2.0 설명: Shaft Systems
Uniclass 2015 코드: En_80_96_80
Uniclass 2015 설명: Shafts
NBS Reference 코드: 45-52-52
NBS Reference 설명: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass 번호: 23-15 11 11 11
OmniClass 제목: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

이름
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다