당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Structural Decking LTP150

문서 번호: ltp-150
제조 업체: Lindab
제품군: Steel profiles
제품 그룹: Structural Decking
너비 (mm): 840
높이 (mm): 153
게시 날짜: 2018-01-23
판 번호: 1
유형:
다운로드 (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


주요 자료: Galvanized steel
보조 자료:
설계: Hungary
제조: Hungary

BIMobject 카테고리: Construction - Roof
IFC 분류: Roof
UNSPSC 이름: Steel profiles
UNSPSC 코드: 30102304
Uniclass 1.4 코드: JG30
Uniclass 1.4 설명: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 코드: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 설명: Roofs Decking
Uniclass 2015 코드: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 설명: Metal profiled sheets
NBS Reference 코드: 20-10-20
NBS Reference 설명: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass 번호: 23-13 39 33
OmniClass 제목: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

이름
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다