당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Pocket window 1 rail 2 leafs

문서 번호: KLBG1R-2VTX
제조 업체: K.LINE
제품군: Coulissants
제품 그룹: KL-BG
게시 날짜: 2017-10-18
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


주요 자료: Aluminium
보조 자료: Glass
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: Windows - Opening Slide
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 1.4 코드: L413
Uniclass 1.4 설명: Windows
Uniclass 2.0 코드: PR-59-97
Uniclass 2.0 설명: Windows
Uniclass 2015 코드: EF_25_30
Uniclass 2015 설명: Doors and windows
NBS Reference 코드: 59-97
NBS Reference 설명: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass 번호: 23-17 13 00
OmniClass 제목: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

이름
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다