| 문서 번호: | 31780000 |
|---|---|
| 제조 업체: | hansgrohe |
| 제품군: | Focus E |
| 제품 그룹: | Kitchen mixers |
| 너비 (mm): | 52 |
| 높이 (mm): | 212 |
| 깊이 (mm): | 259 |
| 게시 날짜: | 2019-03-20 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
|---|---|
| 설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | |
| 기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: | 4011097503264 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://bimobject.com/ko/hansgrohe/product/31780000
| 주요 자료: | Chrome |
|---|---|
| 보조 자료: | |
| 설계: | Germany |
| 제조: | Germany |
| 무게순 (Kg): | 1.61 |
| BIMobject 카테고리: | Kitchen - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC 분류: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
| UNSPSC 코드: | 301815 |
| Uniclass 1.4 코드: | L725111 |
| Uniclass 1.4 설명: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 코드: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 설명: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_87_84 |
| Uniclass 2015 설명: | Sink taps |
| NBS Reference 코드: | 31-75 |
| NBS Reference 설명: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
| OmniClass 번호: | 23-31 11 00 |
| OmniClass 제목: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다