| 문서 번호: | 15764000 |
|---|---|
| 제조 업체: | hansgrohe |
| 제품군: | ShowerSelect |
| 제품 그룹: | Shower thermostat |
| 너비 (mm): | 155 |
| 높이 (mm): | 155 |
| 깊이 (mm): | 20 |
| 게시 날짜: | 2016-01-12 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
|---|---|
| 설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | |
| 기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: | 4011097719832 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://bimobject.com/ko/hansgrohe/product/15764000
| 주요 자료: | Chrome |
|---|---|
| 보조 자료: | |
| 설계: | Germany |
| 제조: | Germany |
| 무게순 (Kg): | 1.15 |
| BIMobject 카테고리: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC 분류: | Flow Terminal |
| Uniclass 1.4 코드: | L725111 |
| Uniclass 1.4 설명: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 코드: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 설명: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 설명: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference 코드: | 35-06-82 |
| NBS Reference 설명: | Shower Mixers |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Component.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 15764000 |
| COBie.Type.ModelReference | 15764000 |
| COBie.Type.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다