| 문서 번호: | 13114000 |
|---|---|
| 제조 업체: | hansgrohe |
| 제품군: | Ecostat |
| 제품 그룹: | Bath thermostat |
| 너비 (mm): | 304 |
| 높이 (mm): | 144 |
| 깊이 (mm): | 183 |
| 게시 날짜: | 2017-03-14 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
|---|---|
| 설치 지침: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | |
| 기술 설명: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: | 4011097678832 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://bimobject.com/ko/hansgrohe/product/13114000
| 주요 자료: | Chrome |
|---|---|
| 보조 자료: | |
| 설계: | Germany |
| 제조: | Germany |
| 무게순 (Kg): | 2.28 |
| BIMobject 카테고리: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC 분류: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
| UNSPSC 코드: | 301815 |
| Uniclass 1.4 코드: | L721 |
| Uniclass 1.4 설명: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 코드: | PR-31-76 |
| Uniclass 2.0 설명: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 설명: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference 코드: | 31-76 |
| NBS Reference 설명: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass 번호: | 23-31 11 00 |
| OmniClass 제목: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13114000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13114000 |
| COBie.Type.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다