당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Toilet Nautic 5510

문서 번호: GB115510
제조 업체: Gustavsberg
제품군: Nautic
제품 그룹: Toilet
너비 (mm): 345
높이 (mm): 860
깊이 (mm): 650
게시 날짜: 2016-08-23
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


주요 자료: Porcelain
보조 자료: Plastic
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: Sanitary - Toilets
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 설명: Toilet Systems
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명: Toilets
NBS Reference 코드: 35-65-90-97
NBS Reference 설명: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass 번호: 23-31 19 00
OmniClass 제목: Toilets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다