;

Fixed wide-slat return grille_RRLG

문서 번호: AirQ_RRLG_CFX
제조 업체: Airzone
제품군: AirQ
제품 그룹: Air Grille
게시 날짜: 2017-11-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Extruded aluminum supply grille with anti-vision horizontal slats that do not let elements pass through and enable the air flow. 26-mm standard frame.

Lengths available from 200 to 1000 mm .
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


주요 자료: Aluminium
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: HVAC - 덕트 설비
IFC 분류: Distribution Control Element
UNSPSC 이름: Air diffusers
UNSPSC 코드: 40101505
Uniclass 1.4 코드: JU30
Uniclass 1.4 설명: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 코드: SS-65-80
Uniclass 2.0 설명: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_65_80
Uniclass 2015 설명: Air conditioning systems
NBS Reference 코드: 65-80
NBS Reference 설명: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass 번호: 23-33 49 00
OmniClass 제목: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

이름
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Aluminum

BIMobject®