| 문서 번호: | AirQ_RLC1_CFX |
|---|---|
| 제조 업체: | Airzone |
| 제품군: | AirQ |
| 제품 그룹: | Air Grille |
| 게시 날짜: | 2017-11-17 |
| 판 번호: | 1 |
| 유형: | 개체 (단일 개체) |
| 제품 데이터 url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| 설치 지침: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RLC_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 제품 인증: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| 기술 설명: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RLC1_RLC2.zip |
| 교육 비디오: | |
| GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://bimobject.com/ko/airzone/product/airq_rlc1_cfx
| 주요 자료: | Aluminium |
|---|---|
| 보조 자료: | |
| 설계: | Spain |
| 제조: | Spain |
| BIMobject 카테고리: | HVAC - 덕트 설비 |
|---|---|
| IFC 분류: | Distribution Control Element |
| UNSPSC 이름: | Air diffusers |
| UNSPSC 코드: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 코드: | JU30 |
| Uniclass 1.4 설명: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 코드: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 설명: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 코드: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 설명: | Air conditioning systems |
| NBS Reference 코드: | 65-80 |
| NBS Reference 설명: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass 번호: | 23-33 49 00 |
| OmniClass 제목: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Finish | white |
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 이름 | 값 |
|---|---|
| Finish | white |
| Material | Aluminum |
BIMobject®