お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Unique ref.: zurn-z6957-sd
ブランド名: Zurn Industries
製品ファミリー: Finish Plumbing
製品グループ: Soap Dispensers
公開日: 2018-03-07
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
作成:

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 コード: L8246
Uniclass 1.4 詳細: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 詳細: Soap Dispensers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 詳細: Soap dispensers
NBS Reference コード: 35-76-80
NBS Reference 詳細: Soap Dispensers
OmniClass Number: 23-31 25 29 13
OmniClass Title: Hand Soap Dispensers
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

名前
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です