お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

SK Ytong Internal Wall U=1,48 W/(m²K) d=60 mm Ytong Obmurovka R=0,6771 m²K/W

Unique ref.: COM_SK_Ytong_Obmurovka_Internal_R-0_6771_U-1_48_d-60_mm
ブランド名: Ytong
製品ファミリー: Ytong AAC
製品グループ: Composite
幅 (ミリメートル): 1000
高さ (ミリメートル): 1000
奥行 (ミリメートル): 60
公開日: 2018-03-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Ytong Obmurovka together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.

Construction - U=1,48 W/(m²K) - R=0,6771 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
50 mm Masonry - Ytong Obmurovka / 50 hladké, GTIN: 4054640033160
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


主なマテリアル: Aerated concrete
副マテリアル: Plaster
デザイン: Slovakia
作成: Slovakia

BIMobject カテゴリー: Walls - Internal Walls
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Bricks
UNSPSC コード: 301316
Uniclass 1.4 コード: L32
Uniclass 1.4 詳細: Masonry
Uniclass 2.0 コード: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 詳細: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 詳細: Masonry wall systems
NBS Reference コード: 25-13-50
NBS Reference 詳細: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Number: 23-13 35 21 13
OmniClass Title: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Application Internal wall
Color white
Depth 60
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 60

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です