お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

SK Ytong Internal Wall U=0,7 W/(m²K) d=160 mm Ytong Klasik R=1,1718 m²K/W

Unique ref.: COM_SK_Ytong_Internal_R-1_1718_U-0_70_d-160_mm
ブランド名: Ytong
製品ファミリー: Ytong AAC
製品グループ: Composite
幅 (ミリメートル): 1000
高さ (ミリメートル): 1000
奥行 (ミリメートル): 160
公開日: 2018-01-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Ytong Klasik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer non load bearing masonry.

Construction - U=0,70 W/(m²K) - R=1,1718 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
150 mm Masonry - Ytong Klasik / 150 hladké, GTIN: 4054640009981
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Nonbearing internal walls, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


主なマテリアル: Aerated concrete
副マテリアル: Plaster
デザイン: Slovakia
作成: Slovakia

BIMobject カテゴリー: Walls - Internal Walls
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Bricks
UNSPSC コード: 301316
Uniclass 1.4 コード: L83122
Uniclass 1.4 詳細: Wall units
Uniclass 2.0 コード: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 詳細: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 詳細: Masonry wall systems
NBS Reference コード: 25-13-50
NBS Reference 詳細: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Number: 23-13 35 21 13
OmniClass Title: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Application Internal wall
Color white
Depth 160
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 160

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です