お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,15 W/(m²K) d=562 mm Ytong YQ

Unique ref.: COM_CZ_Ytong_YQ_monolithic_U-0_15_d-562_mm
ブランド名: Ytong
製品ファミリー: Ytong AAC
製品グループ: Composite
幅 (ミリメートル): 1000
高さ (ミリメートル): 1000
奥行 (ミリメートル): 562
公開日: 2018-01-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Ytong Lambda YQ together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Excellent thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.
It complies with the requirements for the houses of future generations.

Construction - U=0,15 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
550 mm Masonry - Ytong Lambda YQ / 550 PDK, GTIN: 4054640033085
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


主なマテリアル: Aerated concrete
副マテリアル: Plaster
デザイン: Czech Republic
作成: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: Walls - External Walls
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Bricks
UNSPSC コード: 301316
Uniclass 1.4 コード: L83122
Uniclass 1.4 詳細: Wall units
Uniclass 2.0 コード: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 詳細: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 詳細: Masonry wall systems
NBS Reference コード: 25-13-50
NBS Reference 詳細: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Number: 23-13 35 21 13
OmniClass Title: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

名前
Depth 562
Insulation Thickness 550
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 562

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です