Unique ref.: | COM_CZ_Ytong_Internal_R-2_1177_U-0_42_d-310_mm |
---|---|
ブランド名: | Ytong |
製品ファミリー: | Ytong AAC |
製品グループ: | Composite |
幅 (ミリメートル): | 1000 |
高さ (ミリメートル): | 1000 |
奥行 (ミリメートル): | 310 |
公開日: | 2018-01-02 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
設置方法: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
製品証明書: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
技術説明: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
説明ビデオ: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
EANコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/ytong/product/com_cz_ytong_internal_r-2_1177_u-0_42_d-310_mm
主なマテリアル: | Aerated concrete |
---|---|
副マテリアル: | Plaster |
デザイン: | Czech Republic |
作成: | Czech Republic |
BIMobject カテゴリー: | Walls - Internal Walls |
---|---|
IFC分類: | Wall |
UNSPSC 名前: | Bricks |
UNSPSC コード: | 301316 |
Uniclass 1.4 コード: | L83122 |
Uniclass 1.4 詳細: | Wall units |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 詳細: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 コード: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 詳細: | Masonry wall systems |
NBS Reference コード: | 25-13-50 |
NBS Reference 詳細: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass Number: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Title: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
名前 | 値 |
---|---|
Application | Internal wall |
Color | white |
Depth | 310 |
Recyclable | Yes |
Standards, Certification, and Documentation | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 |
すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です