お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Unique ref.: minerale_reboco_externo
ブランド名: Weber Saint-Gobain BR
製品ファミリー: Wall
製品グループ: Textures for façades
公開日: 2018-03-06
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


主なマテリアル: Cement
副マテリアル:
デザイン: Brazil
作成: Brazil

BIMobject カテゴリー: Walls - External Walls
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Exterior finishing materials
UNSPSC コード: 3015
Uniclass 1.4 コード: JJ1
Uniclass 1.4 詳細: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 コード: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 詳細: Cementitious Renders
Uniclass 2015 コード: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 詳細: Plasters and renders
NBS Reference コード: 55-64-12
NBS Reference 詳細: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass Number: 23-15 15 27
OmniClass Title: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

名前
Material Cementitious

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です