お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

TruStile TS Series Door TS - TS1030

Unique ref.: TS1030
ブランド名: TruStile Doors
製品ファミリー: Panel Doors
製品グループ: TruStile
公開日: 2017-12-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: MDF
デザイン: United States
作成: United States

BIMobject カテゴリー: Doors - Swing
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

名前
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です