Unique ref.: | TMIR6000 |
---|---|
ブランド名: | TruStile Doors |
製品ファミリー: | Modern Doors |
製品グループ: | Infinite Rail |
公開日: | 2017-12-23 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.trustile.com/products/tmir-series/tmir6000 |
---|---|
設置方法: | http://www.trustile.com/care-handling |
COBie Product Data Sheet: | |
製品証明書: | http://www.trustile.com/techinfo/green.asp |
技術説明: | http://www.trustile.com/technical-information |
説明ビデオ: | |
EANコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/trustile/product/tmir6000
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | MDF |
デザイン: | United States |
作成: | United States |
BIMobject カテゴリー: | Doors - Swing |
---|---|
IFC分類: | Door |
UNSPSC 名前: | Doors |
UNSPSC コード: | 301715 |
Uniclass 1.4 コード: | JL20 |
Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 詳細: | Doorsets |
Uniclass 2015 コード: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 詳細: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference コード: | 59-23 |
NBS Reference 詳細: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass Number: | 23-17 11 00 |
OmniClass Title: | Doors |
名前 | 値 |
---|---|
Color | African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak |
Material | MDF ; Wood |
Maximum Door Height | 2440 |
Maximum Door Width | 1220 |
Method of Operation | Swing |
STC Rating | Up to 34 STC |
Thickness | 1 3/8" — 2 1/4" |
Warranty | Limited Lifetime |
すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です