お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

TruStile Modern (TM Series) Door - TM5100

Unique ref.: TM5100
ブランド名: TruStile Doors
製品ファミリー: Modern Doors
製品グループ: TruStile Modern
公開日: 2017-12-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
The Tru&Modern™ Door Collection is a modern take on classic stile and rail door construction. Clean, strong lines. Custom design options. Bold accents. This collection radically alters the concept of what a door can bring to today’s modern and contemporary interiors.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: MDF
デザイン: United States
作成: United States

BIMobject カテゴリー: Doors - Swing
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

名前
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です