お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

EU platform with stairs

Unique ref.: eu-platform-with-stairs
ブランド名: Trident Industri AB
製品ファミリー: Ramps
製品グループ: Stairs
公開日: 2018-03-07
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (2)
Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – also includes stairs. They are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The stairs are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations.
Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


主なマテリアル: Galvanized steel
副マテリアル:
デザイン: Sweden
作成: Sweden

BIMobject カテゴリー: Construction - Stairs
IFC分類: Ramp
Uniclass 1.4 コード: L4311
Uniclass 1.4 詳細: Ramps
Uniclass 2.0 コード: PR-80-49-63
Uniclass 2.0 詳細: Platform Lift Ramps
Uniclass 2015 コード: Pr_20_85_65
Uniclass 2015 詳細: Platforms
OmniClass Number: 23-21 25 11 17
OmniClass Title: Platforms
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

名前
Depth 1500 mm — 2300 mm
Handrail Material Steel
Height 150 mm — 500 mm
Length 1500
Length - Overall 1500
Material Galvanized steel
Width 1500
Width - Overall 1500

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です