お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Pavers

Unique ref.: pavers
ブランド名: TERREAL Aménagement extérieur
製品ファミリー: Floor
製品グループ: Pavés de sol
幅 (ミリメートル): 22
高さ (ミリメートル): 50
奥行 (ミリメートル): 110
公開日: 2018-03-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: France
作成: France
正味重量 (キログラム): 2.5

BIMobject カテゴリー: Building Materials - Pavers & Stones
IFC分類: Floor
UNSPSC 名前: Paving blocks
UNSPSC コード: 30171701
Uniclass 1.4 コード: JQ2
Uniclass 1.4 詳細: Pavings
Uniclass 2.0 コード: SS-20-14
Uniclass 2.0 詳細: Paving Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_30_14
Uniclass 2015 詳細: Paving systems
NBS Reference コード: 20-14
NBS Reference 詳細: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass Number: 23-11 21 17
OmniClass Title: Paving Blocks
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

名前
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です