お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Delta bath with shower wall 85

Unique ref.: DeltaSkarmBad85
ブランド名: Svedbergs
製品ファミリー: Delta
製品グループ: Showers
幅 (ミリメートル): 850
高さ (ミリメートル): 1440
奥行 (ミリメートル): 6
公開日: 2017-11-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: Sweden
作成: Sweden

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Showers
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L7214
Uniclass 1.4 詳細: Showers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 詳細: Shower Enclosures
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_80
Uniclass 2015 詳細: Showers
NBS Reference コード: 35-06-79
NBS Reference 詳細: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Number: 23-31 17 00
OmniClass Title: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

名前
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です