お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

COMPACT Window with roller shutter box

Unique ref.: SCOMPACT
ブランド名: Strugal
製品ファミリー: Persianas y Compactos
製品グループ: STRUGAL COMPACT
公開日: 2018-01-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: ABS
デザイン: Spain
作成: Spain

BIMobject カテゴリー: Windows - Blinds
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L4223
Uniclass 1.4 詳細: Roller blinds
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 詳細: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 詳細: Roller blinds
NBS Reference コード: 58-08-72
NBS Reference 詳細: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
OmniClass Number: 23-17 21 13 11
OmniClass Title: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
この製品は以下で提供されています:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

名前
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です