お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Soltis Perform 92

Unique ref.: soltis92
ブランド名: Serge Ferrari
製品ファミリー: Solar Protection
製品グループ: Screen
公開日: 2017-03-14
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (13)
Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside

- Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour)
- Weight: 420 g/m²
- Thickness: 0.45 mm
- B,s2-d0 (EN 13501-1)
- 100% recyclable through Texyloop
- Greenguard Gold certified


主なマテリアル: Polyester
副マテリアル: PVC
デザイン: France
作成: France

BIMobject カテゴリー: Windows - Blinds
IFC分類: Object
UNSPSC 名前: Window screens
UNSPSC コード: 30171614
Uniclass 1.4 コード: JL12
Uniclass 1.4 詳細: Screens
Uniclass 2.0 コード: PR-58-08
Uniclass 2.0 詳細: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 詳細: Blinds and shading devices
NBS Reference コード: 58-08
NBS Reference 詳細: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fabric Structures
OmniClass Number: 23-17 21 13 11
OmniClass Title: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
この製品は以下で提供されています:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Central African Republic
  • Chad
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Rwanda
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
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
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です