お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Rockfon Eclipse Triangle

Unique ref.: 22765
ブランド名: Rockfon
製品ファミリー: Islands
製品グループ: Eclipse
公開日: 2017-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
PRODUCT NOT AVAILABLE


主なマテリアル: Stone Wool
副マテリアル: Steel
デザイン: Denmark
作成:

BIMobject カテゴリー: Construction - Ceilings
IFC分類: Ceiling
UNSPSC 名前: Ceiling panels
UNSPSC コード: 30161602
Uniclass 1.4 コード: L541
Uniclass 1.4 詳細: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 コード: SS-20-25
Uniclass 2.0 詳細: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 詳細: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference コード: 20-25
NBS Reference 詳細: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass Number: 23-15 13 21
OmniClass Title: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です