お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

BALI - PT ABS BALI NEGRO 61X61

Unique ref.: F4201AK16
ブランド名: Roca
製品ファミリー: TUTTOMASSA PORCELAIN
製品グループ: BALI
幅 (ミリメートル): 610
高さ (ミリメートル): 9
奥行 (ミリメートル): 610
公開日: 2018-02-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
作成: Brazil

BIMobject カテゴリー: Building Materials - Tiles
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
この製品は以下で提供されています:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
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
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

名前
Application External Areas
Color Black
Linear Dimensions 610
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です