お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

FIBREXPAN® PROJISO

Unique ref.: Fibrexpan
ブランド名: PROJISO
製品ファミリー: Thermique, Incendie, Acoustique
製品グループ: Isolation
公開日: 2017-11-15
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


主なマテリアル: Mineral wool
副マテリアル:
デザイン: France
作成: France

BIMobject カテゴリー: Construction - Ceilings
IFC分類: Ceiling
Uniclass 1.4 コード: L54
Uniclass 1.4 詳細: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 コード: SS-20-47
Uniclass 2.0 詳細: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference コード: 20-47
NBS Reference 詳細: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
OmniClass Number: 23-15 13 21
OmniClass Title: Ceiling Panels
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です