お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Unique ref.: lutron-finire-prime
ブランド名: Lutron Electronics
製品ファミリー: General Luminaries, Directional
製品グループ: Ivalo Collection
幅 (インチ): 4.95
高さ (インチ): 3
奥行 (インチ): 4.95
公開日: 2017-07-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
作成: Canada
正味重量 (ポンド): 2

BIMobject カテゴリー: Lighting - Ceiling Mounted
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC コード: 3911
Uniclass 1.4 コード: L74
Uniclass 1.4 詳細: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 コード: PR-49
Uniclass 2.0 詳細: Luminaires And Lamps
NBS Reference コード: 49
NBS Reference 詳細: Luminaires And Lamps
OmniClass Number: 23-35 47 11
OmniClass Title: Lighting Fixtures
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です