お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Structural Decking LTP150

Unique ref.: ltp-150
ブランド名: Lindab
製品ファミリー: Steel profiles
製品グループ: Structural Decking
幅 (ミリメートル): 840
高さ (ミリメートル): 153
公開日: 2018-01-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


主なマテリアル: Galvanized steel
副マテリアル:
デザイン: Hungary
作成: Hungary

BIMobject カテゴリー: Construction - Roof
IFC分類: Roof
UNSPSC 名前: Steel profiles
UNSPSC コード: 30102304
Uniclass 1.4 コード: JG30
Uniclass 1.4 詳細: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 コード: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 詳細: Roofs Decking
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 詳細: Metal profiled sheets
NBS Reference コード: 20-10-20
NBS Reference 詳細: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass Number: 23-13 39 33
OmniClass Title: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

名前
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です