お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Pocket window 1 rail 2 leafs

Unique ref.: KLBG1R-2VTX
ブランド名: K.LINE
製品ファミリー: Coulissants
製品グループ: KL-BG
公開日: 2017-10-18
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Glass
デザイン: France
作成: France

BIMobject カテゴリー: Windows - Opening Slide
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
Uniclass 2015 コード: EF_25_30
Uniclass 2015 詳細: Doors and windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass Number: 23-17 13 00
OmniClass Title: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

名前
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です