お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Premium Vinyl Multi-Slide 2 Panel 2 Track Patio Door - XO

Unique ref.: VSDPRM2P2T-2
ブランド名: JELD-WEN Windows and Doors
製品ファミリー: Sliding Patio Doors
製品グループ: Premium Vinyl Doors
公開日: 2018-01-16
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Premium™ Vinyl Multi-Slide Patio Doors

Bring the outdoors in. Take a simple and elegant approach to creating large, open spaces within your home. Ideal for nearly any patio or deck, Premium™ Vinyl Multi-Slide patio doors are durable and open smoothly and easily. They’re like a breath of fresh air.

SIZES AND OPTIONS

Create light, inviting open spaces connecting seamlessly to the outdoors with up to six panel units reaching 10 feet in height and 24-feet wide. The pocket door option hides up to three panels in the wall.

YEAR-ROUND ELEGANCE

Clean lines and a versatile style from contemporary to traditional makes it easy for the outdoors to become an extension of the indoors, especially in year-round warm climates.


主なマテリアル: PVC
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
作成: United States

BIMobject カテゴリー: Doors - Sliding
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 詳細: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 詳細: Sliding doorset systems
NBS Reference コード: 25-30-20-77
NBS Reference 詳細: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

名前
Color White; Almond; Desert Sand; Chestnut Bronze
Door Height 6' 7 1/2" — 9' 11 1/2"
Door Width 4' 11 1/2" — 9' 11 1/2"
Installation Type new construction and replacement
Material Vinyl
Solar Heat Gain Coefficient 0.15 — 0.55
U Value 0.22 — 0.46
Visible Light Transmission 0.28 — 0.58
Warranty limited lifetime

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です