お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

InviSense moisturesensor

Unique ref.: InviSense_moisturesensor
ブランド名: InviSense
製品ファミリー: Invisense
製品グループ: moisturesensor
幅 (ミリメートル): 62
高さ (ミリメートル): 77
奥行 (ミリメートル): 0.06
公開日: 2017-06-08
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル: Copper
デザイン: Sweden
作成: Sweden

BIMobject カテゴリー: Electrical - Sensors
IFC分類: Controller
Uniclass 1.4 コード: L78616
Uniclass 1.4 詳細: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 コード: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 詳細: Sensors and detectors
NBS Reference コード: 16-76
NBS Reference 詳細: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Detection Sensors
OmniClass Number: 23-27 11 21 23
OmniClass Title: Level Sensors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です