| Unique ref.: | 31780000 |
|---|---|
| ブランド名: | hansgrohe |
| 製品ファミリー: | Focus E |
| 製品グループ: | Kitchen mixers |
| 幅 (mm): | 52 |
| 高さ (mm): | 212 |
| 奥行 (mm): | 259 |
| 公開日: | 2019-03-20 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
|---|---|
| 設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | |
| 技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: | 4011097503264 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/hansgrohe/product/31780000
| 主なマテリアル: | Chrome |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 1.61 |
| BIMobject カテゴリー: | Kitchen - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC分類: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
| UNSPSC コード: | 301815 |
| Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_84 |
| Uniclass 2015 詳細: | Sink taps |
| NBS Reference コード: | 31-75 |
| NBS Reference 詳細: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
| OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Title: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です