| Unique ref.: | 31607000 |
|---|---|
| ブランド名: | hansgrohe |
| 製品ファミリー: | Focus |
| 製品グループ: | Basin mixers |
| 幅 (mm): | 56 |
| 高さ (mm): | 177 |
| 奥行 (mm): | 166 |
| 公開日: | 2017-03-14 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
|---|---|
| 設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | |
| 技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: | 4011097679433 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/hansgrohe/product/31607000
| 主なマテリアル: | Chrome |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 1.79 |
| BIMobject カテゴリー: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC分類: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 コード: | L725111 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 詳細: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference コード: | 35-06-82 |
| NBS Reference 詳細: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass Number: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Title: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31607000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31607000 |
| COBie.Type.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です