| Unique ref.: | 27592000 |
|---|---|
| ブランド名: | hansgrohe |
| 製品ファミリー: | Croma 100 |
| 製品グループ: | Porter sets |
| 幅 (mm): | 100 |
| 高さ (mm): | 327 |
| 奥行 (mm): | 178 |
| 公開日: | 2016-01-12 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
|---|---|
| 設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | |
| 技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27592000 |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: | 4011097537436 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/hansgrohe/product/27592000
| 主なマテリアル: | Chrome |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 0.54 |
| BIMobject カテゴリー: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC分類: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC 名前: | Showers |
| UNSPSC コード: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 コード: | L7214 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Showers |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
| NBS Reference コード: | 35-06-81 |
| NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
| OmniClass Number: | 23-31 17 19 |
| OmniClass Title: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Handicap Accessible | False |
| Seat | False |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Component.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76 ; Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27592000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27592000 |
| COBie.Type.Name | Croma 100 Vario hand shower/ Porter'S shower holder set 1.25 m 27592000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です