| Unique ref.: | 26322000 |
|---|---|
| ブランド名: | hansgrohe |
| 製品ファミリー: | Raindance Select S |
| 製品グループ: | Wallbar sets |
| 幅 (mm): | 150 |
| 高さ (mm): | 990 |
| 奥行 (mm): | 260 |
| 公開日: | 2017-03-14 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
|---|---|
| 設置方法: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | |
| 技術説明: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26322000 |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: | 4011097804316 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/hansgrohe/product/26322000
| 主なマテリアル: | Chrome |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 1.93 |
| BIMobject カテゴリー: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC分類: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
| UNSPSC コード: | 301815 |
| Uniclass 1.4 コード: | L721 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 詳細: | Shower heads |
| NBS Reference コード: | 35-06-81 |
| NBS Reference 詳細: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass Number: | 23-31 17 19 |
| OmniClass Title: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Component.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 26322000 |
| COBie.Type.ModelReference | 26322000 |
| COBie.Type.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です