;

Sliding Door System ST S

Unique ref.: ST-S_001-1
ブランド名: dormakaba Group
製品ファミリー: Entrance
製品グループ: Automatic Sliding Doors
公開日: 2014-07-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
For high traffic environments, the “ST-S” combines the exceptional quality and performance of the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator with extruded aluminium framing. Robust framing for high traffic, high usage environments. Ideal for, but not limited to, use on Shopping/Retail projects, education, healthcare and transport hubs
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The DORMA ES 200 automatic sliding door operator provides both quality and assurance, having been tested to 1,000,000 cycles
  • Robust framed door leaves
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
  • Combined with laminated or toughened safety glass
dormakaba - www.dormakaba.com


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Metal
デザイン: Germany
制作国: Germany

BIMobject カテゴリー: Doors - Sliding
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 詳細: Sliding Doorset Systems
NBS Reference コード: 25-30-20-77
NBS Reference 詳細: Sliding Doorset Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

名前
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です