Unique ref.: | corning-edge8-cp32-v1 |
---|---|
ブランド名: | Corning Optical Communications |
製品ファミリー: | Conduit, Wireways, and Ducts |
製品グループ: | EDGE8™ Hardware |
公開日: | 2017-01-19 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.
Features And Benefits
製品URL: | http://catalog.corning.com/opcomm/en-US/catalog/ProductDetails.aspx?cid=ED... |
---|---|
設置方法: | |
COBie Product Data Sheet: | |
製品証明書: | |
技術説明: | |
説明ビデオ: | |
EANコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/corningoptical/product/corning-edge8-cp32-v1
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
作成: |
BIMobject カテゴリー: | Electronics - Installations |
---|
名前 | 値 |
---|---|
Adapter Color Back | Black |
Adapter Color Front | Black |
Adapter Type Back | MTP® |
Application | Data Center |
Depth | 125.9 |
Fiber Category | Singlemode (OS2) |
Fiber Count | 32 |
Height | 11.8 |
Number of MTP Ports | 4 |
Product Type | Panels |
Width | 60.9 |
すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です