お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

EDGE8™ Adapter Panels, MTP®, 8F, RPS, 1 Port Panel with 1 Aqua Adapter

Unique ref.: corning-edge8-cp08-v3
ブランド名: Corning Optical Communications
製品ファミリー: Conduit, Wireways, and Ducts
製品グループ: EDGE8™ Hardware
公開日: 2017-01-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 8F Panel
    Provide MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
作成:

BIMobject カテゴリー: Electronics - Installations
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

名前
Adapter Color Back Aqua
Adapter Color Front Aqua
Adapter Type Back MTP®
Application Data Center
Depth 125.9
Fiber Category 50 µm multimode (OM4)
Fiber Count 8
Height 11.8
Number of MTP Ports 1
Product Type Panels
Width 60.9

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です