お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

UDX-4K22

Unique ref.: UDX-4K22
ブランド名: Barco
製品ファミリー: Rental & Staging
製品グループ: Large venue projectors
幅 (ミリメートル): 660
高さ (ミリメートル): 350
奥行 (ミリメートル): 830
公開日: 2018-02-07
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Belgium
作成: Belgium
正味重量 (キログラム): 87.5

BIMobject カテゴリー: Electronics - Visual - Projectors
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Multimedia projectors
UNSPSC コード: 45111609
Uniclass 1.4 コード: JW2
Uniclass 1.4 詳細: Audio-visual
Uniclass 2.0 コード: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 詳細: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 詳細: Audio visual furniture
NBS Reference コード: 35-25-04
NBS Reference 詳細: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
OmniClass Number: 23-37 21 15
OmniClass Title: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

名前
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です